CVBBKYC-D50-N
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G3-脚轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/castor/cvbbkyb.prj},{NB=CVBBKYC-D50-N},{CODE=CVBBKYC},{D=50},{DH=N},{D1=50.000},{H=79.000},{H1=6.000},{F=38.000},{R=64.000},{T=4.000},{A=205.000},{B=100.000},{B1=80.000},{B2=71.500},{B3=20.000},{B4=15.000},{B5=15.000},{E=20.000},{E1=5.000},{E2=15.000},{DD=6.500},{DD1=8.500},{G=50.000},{PDF=cvbbkyv.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CVBBKYB - 一体式脚轮 平底活动型-中重载行
明细表
CVBBKYC-D50-N
CODE
CVBBKYC
CVBBKYC
D
50
50
DH
N
N
D1
50.000
50.000
H
79.000
79.000
H1
6.000
6.000
F
38.000
38.000
R
64.000
64.000
T
4.000
A
205.000
B
100.000
B1
80.000
B2
71.500
B3
20.000
B4
15.000
B5
15.000
E
20.000
E1
5.000
E2
15.000
DD
6.500
DD1
8.500
G
50.000
PDF
cvbbkyv.pdf