SSYB-D16-H25
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A2-导向轴支座
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxainghzou/ssyb.prj},{NB=SSYB-D16-H25},{CODE=SSYB},{CODEF='SSYB','SSYE','SSYN'},{D=16},{GCH7=+0.018/0},{H=25},{HH=25,30,40},{L=25},{H11=20},{B1=12},{B2=0},{L1=16},{H2=15},{JGLS=M4深度8},{M=4},{S=8},{M11=M4},{M1=4},{D2=4.5},{D1=8},{F1=4.5},{F=2},{PDF=ssyb.pdf},{PPATH=zhuangpei/ssyb4.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SSYB - 底座安装型导向轴支座-开口型
明细表
SSYB-D16-H25
CNSORDERNO
订单编号
SSYB-D16-H25
SSYB-D16-H25
CODE
代号
SSYB
SSYE
SSYN
SSYB
SSYE
SSYN
CZ
材质
一般结构用钢
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
FJ
附件
1个内六角螺栓(发黑)
D
16
16
mm
GCH7
公差H7
+0.018/0
+0.018/0
H
25
30
40
25
30
40
mm
L
25
25
mm
H1
45
45
B1
12
12
mm
B2
0
0
mm
L1
16
16
mm
H2
15
15
mm
JGLS
紧固螺栓 M
M4深度8
M4深度8
M11
M1
M4
M4
D2
4.5
4.5
mm
D1
8
8
mm
F1
4.5
4.5
mm
F
2
2
mm
PDF
ssyb.pdf