LSHGEM-D13-H25-P6-T5-N5
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A1-导向轴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lshgem.prj},{NB=LSHGEM-D13-H25-P6-T5-N5},{CODE=LSHGEM},{G6=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=13},{G6GC=-0.006/-0.017},{H=25},{H1=[25:345/1]},{P=6},{T=5},{N=5},{LMAX=350},{C=0.5以下},{LPC=NONE},{WSDWS=NONE},{A=0},{B=0},{DWSA=0},{DWSB=0},{V=0},{F=0},{E=1},{WB=NONE},{WBA=0},{WBB=10},{WBE=11},{H2=[25:344/0.1]},{PDF=lshgem.pdf},{P6=6,8,10,12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LSHGEM - g6实心高精度导向轴 一端内螺纹+一端台阶外螺纹带退刀槽型
明细表
LSHGEM-D13-H25-P6-T5-N5
CNSORDERNO
订购编号
LSHGEM-D13-H25-P6-T5-N5
LSHGEM-D13-H25-P6-T5-N5
CODE
代号
LSHGEM
LSHHEM
LSHREM
LSHGEM
LSHHEM
LSHREM
G6
公差
g6
CZ
材质
GCr15
YD
硬度
HRC55以上
RCLFS
热处理方式
高频淬火有效淬硬层深度
BMCL
表面处理
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
D
13
13
mm
G6GC
公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
確定
P
6.000
8.000
10.000
12.000
6.000
8.000
10.000
12.000
mm
T
mm
Enter value for T
mm
cm
inch
ft
確定
N
5.000
6.000
8.000
5.000
6.000
8.000
mm
LMAX
(L)MAX
350
350
mm
C
倒角C
0.5以下
0.5以下
mm
PDF
lshgem.pdf