LACIR-D12-P13-L12-H3
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F1-定位销
定位销
datoupigntou
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/datoupigntou/lacir.prj},{NB=LACIR-D12-P13-L12-H3},{CODE=LACIR},{DF=12},{D=12},{PF=[13.00:16.00/0.01]},{P=13.00},{LF=[12:24/1]},{L=12},{HF=[3.0:30.0/0.1]},{H=3.0},{MF=M5},{M=5},{L1=8},{C=2.0},{ZJGF=NONE},{ZJGF1=NONE},{ZJGF2=NONE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LACIR - 大头平头型定位销内螺纹型/尺寸固定型
明细表
LACIR-D12-P13-L12-H3
CODE
LACIR
LCCIR
LFCIR
LACIR
LCCIR
LFCIR
DF
12
12
D
12
12
PF
[13.00:16.00/0.01]
[13.00:16.00/0.01]
P
LF
[12:24/1]
[12:24/1]
L
HF
[3.0:30.0/0.1]
[3.0:30.0/0.1]
H
MF
M5
M5
M
5
5
L1
8
8
C
2.0
2.0
ZJGF
NONE
MP
NONE
MP
ZJGF1
NONE
-RP
NONE
-RP
ZJGF2
NONE
-CP
NONE
-CP