您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LYCHPA-D8-P8.5-L4-H1 5 1
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F1-定位销
定位销
datouqiumian
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/datouqiumian/lychpa.prj},{NB=LYCHPA-D8-P8.5-L4-H1 5 1},{CODEF='LYCHP','LYCJP'},{CODEFF=LYCHP},{GC=A},{D=8},{PF=[8.5:10/0.01]},{P=8.50},{LF=[4:16/1]},{L=4},{LDF=[5:16/1]},{LD=5},{HF=[1:10/0.1]},{H=1.0},{C=1.5},{W=3.5},{L1=1},{M=0.0},{L2=0},{HDF=[1:10/0.1]},{HD=1.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LYCHPA - 定位销高硬度不锈钢大头球面型DP公差选择型
明细表
LYCHPA-D8-P8.5-L4-H1 5 1
CODEF
'LYCHP','LYCJP'
'LYCHP','LYCJP'
CODEFF
LYCHP
LYCJP
LYCHP
LYCJP
GC
公差代号
A
B
C
D
E
F
J
K
L
N
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
B
C
D
E
F
J
K
L
N
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
D
8
8
PF
[8.5:10/0.01]
[8.5:10/0.01]
P
LF
[4:16/1]
[4:16/1]
L
LDF
[5:16/1]
[5:16/1]
LD
HF
[1:10/0.1]
[1:10/0.1]
H
C
1.5
1.5
W
3.5
3.5
L1
1
1
M
0.0
0.0
L2
0
0
HDF
[1:10/0.1]
[1:10/0.1]
HD