BALC-D35
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/balc.prj},{NB=BALC-D35},{CODE=BALC},{TYPE=平行锁块},{MAT=铝合金},{SUR=本色阳极氧化},{FJ=内六角螺栓(不锈钢)},{D=35},{GC=+0.06/+0.01},{H1=20},{L=110},{L1=101},{L2=50},{M=M6},{MM=6},{XH=15},{XD=6.5},{XD1=12},{XD2=5},{D2GC=+0.02/-0.01},{V=15},{F=9.5},{N=16},{H=35},{W=60},{W1=40},{K=10},{S=3},{P=1},{Q=75},{Q1=30},{PDF=balc.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BALC - 机构安装组件--平行锁块
明细表
BALC-D35
CNSORDERNO
Bestellnummer
BALC-D35
BALC-D35
CODE
代号
BALC
TYPE
类型
平行锁块
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
本色阳极氧化
FJ
附件
内六角螺栓(不锈钢)
D
35
35
mm
GC
公差
+0.06/+0.01
H1
20
20
mm
L
110
110
mm
L1
101
101
mm
L2
50
50
mm
M
M6
M6
XH
h
15
15
mm
XD
d
6.5
6.5
mm
XD1
d1
12
12
mm
XD2
d2
5
5
mm
D2GC
d2公差
+0.02/-0.01
V
15
15
mm
F
9.5
9.5
mm
N
16
16
mm
H
35
35
mm
W
60
60
mm
W1
40
40
mm
K
10
10
mm
S
3
mm
P
1
mm
Q
75
75
mm
Q1
30
30
mm
PDF
pdf
balc.pdf