SCECA-D16
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A3-固定环
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gudinghuan/sceca.prj},{NB=SCECA-D16},{CODE=SCECA},{CZ=铝合金,一般结构用钢(硬度:45HRC~),SWP-A},{FJ=一个内六角螺栓(不锈钢)},{D=16.0},{D1=56.0},{H=46.0},{P=31.0},{M=M4X8},{M1=4},{PDF=sceca.pdf},{PPATH=sceca/sceca5.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SCECA - 快速安装型固定环
明细表
SCECA-D16
CNSORDERNO
订单编号
SCECA-D16
SCECA-D16
CODE
代号
SCECA
SCEAA
SCECQ
SCECA
SCEAA
SCECQ
CZ
材质(主体,把手,弹簧)
铝合金,一般结构用钢(硬度:45HRC~),SWP-A
BMCL
表面处理
本色阳极氧化
FJ
附件
一个内六角螺栓(不锈钢)
D
16.0
16.0
mm
D1
56.0
56.0
mm
H
46.0
46.0
mm
P
31.0
31.0
mm
M
M4X8
M4X8
PDF
sceca.pdf