SRSE35T-L457.2
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srse35t.prj},{NB=SRSE35T-L457.2},{CODE=SRSE35T},{TYPE=三节式 全长伸展},{KD=35.3},{MAT=SUS304},{L=457.2},{Q=479.2},{A=212.7},{B=301.6},{C=412.7},{D=425.4},{ED=560},{ZL=1.15},{PDF=srse35t.pdf},{PPATH=ppa/srse35t/srse35t8.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SRSE35T - 不锈钢滑轨-标准型 三节式-35宽中载型
明细表
SRSE35T-L457.2
CNSORDERNO
Bestellnummer
SRSE35T-L457.2
SRSE35T-L457.2
CODE
代号
SRSE35T
TYPE
产品类型
三节式 全长伸展
KD
宽度
35.3
MAT
材质
SUS304
L
滑轨长度
457.2
457.2
mm
Q
行程Q
479.2
479.2
mm
A
212.7
212.7
mm
B
301.6
301.6
mm
C
412.7
412.7
mm
D
425.4
425.4
mm
ED
额定负载
560
560
N/2个
ZL
参考重量
1.15
1.15
kg/pcs
PDF
pdf
srse35t.pdf