BSAC1007-S-N-1
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J4-缓冲器
bsac
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huanchongqi/bsac/bsac1.prj},{NB=BSAC1007-S-N-1},{CODE=BSAC1007},{XH=-S},{XH2=-N},{MCXSZDNL=6},{YXZL=1.3-12},{CJSD=2.5},{MXSXSNL=12400},{SYWD=-10~+80},{ZL=28},{LWGC=M10×1.0},{M=10},{S=7},{A=62.8},{B=45.5},{C=8.8},{D=2.9},{E=8.8},{F=40.0},{G=1.5},{H=12.7},{I=4.0},{PDF=bsac.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BSAC - 缓冲器-速度固定-S型
明细表
BSAC1007-S-N-1
CNSORDERNO
订购号
BSAC1007-S-N-1
BSAC1007-S-N-1
CODE
代号
BSAC1007
BSAC1007
XH
型号
-S
-S
XH2
-N
-N
MCXSZDNL
每次吸收最大能量
6
6
kgf*m
YXZL
有效重量
1.3-12
1.3-12
kg
CJSD
冲击速度
2.5
2.5
m/s
MXSXSNL
每小时吸收能力
12400
12400
Nm
SYWD
使用温度
-10~+80
℃
ZL
重量
28
28
g
LWGC
螺纹公称
M10×1.0
M10×1.0
M
10
10
S
行程
7
7
A
62.8
62.8
B
45.5
45.5
C
8.8
8.8
D
2.9
2.9
E
8.8
8.8
F
40.0
40.0
G
1.5
1.5
H
12.7
12.7
I
4.0
4.0
PDF
bsac.pdf