QC-70305
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F4-快速夹钳
复合式
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/kuaisujiaqian/fuhelishi/qc-70305.prj},{NB=QC-70305},{CODE=QC-70305},{ZZ=760},{JCL=500},{YBJD=214°},{SBJD=134°},{A=17.5},{B=125},{C=10.0},{D=4.8},{E=31.8},{F=40.0},{G=15},{H=51},{PDF=qc-70305.pdf},{PPATH=qc-70305/qc-70305-5.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
QC-70305/QC-70505/QC-70605 - 复合组立式夹钳标准型
明细表
QC-70305
CNSORDERNO
订购号
QC-70305
QC-70305
CODE
代号
QC-70305
QC-70305
ZZ
自重
760
760
g
JCL
夹持力
500
500
kg
YBJD
压把开合角度
214°
214°
SBJD
手柄开合角度
134°
134°
A
17.5
17.5
B
125
C
10.0
10.0
D
4.8
E
31.8
31.8
F
40.0
40.0
G
15
15
H
51
51
PDF
qc-70305.pdf