QC4-452
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F4-快速夹钳
门闩式
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/kuaisujiaqian/menshuanshi/qc4-452.prj},{NB=QC4-452},{CODE=QC4-452},{DZ=平面窄法兰底座},{JCL=170kg},{ZZ=255g},{A=44.7},{C=6.35},{D=6.7},{E=0.0},{F=38.1},{H=36.5},{K=50.8},{L=211},{N=14.1},{S=8.0},{C1=QC},{C2=452},{C3=0},{PPATH=qc4-452/assemblies/qc4-451-4.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
QC4-452 - 门闩式快速夹钳--水平拉紧系列
明细表
QC4-452
CNSORDERNO
Bestellnummer
QC4-452
QC4-452
CODE
QC4-452
QC4-452
DZ
底座样式
平面窄法兰底座
平面窄法兰底座
JCL
夹持力
170kg
170kg
ZZ
自重
255g
255g
A
44.7
44.7
mm
C
6.35
6.35
mm
D
6.7
6.7
mm
E
0.0
0.0
mm
F
38.1
38.1
mm
H
36.5
36.5
mm
K
50.8
50.8
mm
L
211
211
mm
N
14.1
14.1
mm
S
8.0
8.0
mm