CPSAPC-25-24-c3-d3
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsapc.prj},{NB=CPSAPC-25-24-c3-d3},{CODE=CPSAPC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=无表面处理},{D=25},{L=24},{D5=3.000},{C=3.000},{C4D5=3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12},{N=2.6},{F=3.90},{H=10.70},{M=M3},{M1=3.00},{NJ=1.2},{NO=NO},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{EDNJ=1},{RXPX=0.02},{RXPJ=1},{ZXPC=+0.20/-0.20},{RXZS= 25000},{NZGD= 1300},{GXJ= 2.1x10},{ZL= 25},{PDF=cpsapc.pdf},{PPATH=cpsapc/cpsapc05.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CPSAPC - 铝合金圆型单膜片联轴器 夹紧型
明细表
CPSAPC-25-24-c3-d3
CNSORDERNO
订购编号
CPSAPC-25-24-c3-d3
CPSAPC-25-24-c3-d3
CODE
代号
CPSAPC
ZTCZ
主体材质
高强度铝合金
TXTCZ
弹性体材质
SUS304 不锈钢
BMCL
表面处理
无表面处理
D
25
25
mm
L
24
24
mm
D5
d
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
mm
C
c
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
mm
N
2.6
2.6
mm
F
3.90
3.90
mm
H
10.70
10.70
mm
M
M3
M3
mm
NJ
紧固螺丝扭矩
1.2
1.2
N*m
NO
NO
B
b
0
0
mm
T
t
0
0
mm
CKB
DKB
CKF
非标c孔键槽加工
DKF
非标d孔键槽加工
EDNJ
额定扭矩
1
1
N*m
RXPX
容许偏心
0.02
mm
RXPJ
容许偏角
1
°
ZXPC
容许轴向偏差
+0.20/-0.20
mm
RXZS
容许转速
25000
25000
rpm
NZGD
静态逆转刚度
1300
1300
N*m/rad
GXJ
惯性矩
2.1x10
2.1x10
Kg.m²
ZL
重量
25
25
g
PDF
pdf
cpsapc.pdf
PPATH
cpsapc/cpsapc05.prj