PQTAA-B50-L300-W6-TA220-IM-I12.5-H-A
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E1-输送机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/shusongji/pqtaa.prj},{NB=PQTAA-B50-L300-W6-TA220-IM-I12.5-H-A},{CODE=PQTAA},{B=50.0},{L=300},{SCGL=6},{SCGLF=6,25,40},{DY=TA220},{GG=IM},{GGF='IM','SCM'},{CLTJS=12.500},{PDGG=H},{DJPPXZ=A},{CLTJS1=5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180},{CLTJS2=12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180},{ZJG1=},{ZJG2=},{PPATH=pqtaa/assemblies/pataa8.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
PQTAA - 宽度选择型头部驱动双槽型材(带轮直径30mm). 标准型
明细表
PQTAA-B50-L300-W6-TA220-IM-I12.5-H-A
CODE
代号
PQTAA
B
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
L
SCGL
输出功率
6
25
40
6
25
40
SCGLF
6,25,40
6,25,40
DY
电压
TA220
TA220
GG
规格
IM
SCM
IM
SCM
GGF
'IM','SCM'
'IM','SCM'
CLTJS
齿轮头减速
12.500
15.000
18.000
25.000
30.000
36.000
50.000
60.000
75.000
90.000
100.000
120.000
150.000
180.000
12.500
15.000
18.000
25.000
30.000
36.000
50.000
60.000
75.000
90.000
100.000
120.000
150.000
180.000
PDGG
皮带规格
H
F
P
Q
D
M
U
W
H
F
P
Q
D
M
U
W
DJPPXZ
电机品牌选择
A
T
B
J
A
T
B
J
CLTJS1
5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180
CLTJS2
12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180
ZJG1
电机反装
BFZ
FZ
BFZ
FZ
ZJG2
附件螺母
BFD
FD
BFD
FD