SMWTS-W42-B40-H1.27-L30-AN
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B8-丝杠电机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/sigangdianji/smwts.prj},{NB=SMWTS-W42-B40-H1.27-L30-AN},{CODE=SMWTS},{LX=外部驱动式},{SGCZ=SUS304},{LMCZ=复合材料},{LWXX=右旋},{W=42},{B=40},{H=1.2700},{HL=1.27,3.175,6.35,12.7,25.4},{L=30},{LL=[30:350/1]},{PJ=AN},{D=6.350},{P=31.0},{D1=22.0},{L2=2.0},{HH=4.0},{H1=5.0},{K=M3深4},{K1=3.0},{K2=4.0},{EDDL=1.5},{EDDY=3.3},{XDZ=2.2},{XDG=4.6},{ZZGL=55},{XS=2},{JYDJ=B(130℃)},{PDF=smwts.pdf},{PPATH=smwts/smwts5.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SMWTS - 丝杆步进电机--梯形丝杆·丝杠长度指定
明细表
SMWTS-W42-B40-H1.27-L30-AN
CNSORDERNO
bestllnummer
SMWTS-W42-B40-H1.27-L30-AN
SMWTS-W42-B40-H1.27-L30-AN
CODE
代号
SMWTS
LX
类型
外部驱动式
SGCZ
丝杆材质
SUS304
LMCZ
螺帽材质
复合材料
LWXX
螺纹旋向
右旋
W
42
42
mm
B
40
40
mm
H
导程
1.2700
3.1750
6.3500
12.7000
25.4000
1.2700
3.1750
6.3500
12.7000
25.4000
L
步进值1
PJ
配件
AN
AB
AC
AN
AB
AC
D
丝杆直径
6.350
6.350
P
31.0
31.0
mm
D1
22.0
22.0
mm
L2
2.0
2.0
mm
HH
h
4.0
4.0
mm
H1
L1
5.0
5.0
mm
K
M3深4
M3深4
K1
直径
3.0
3.0
K2
深度
4.0
4.0
EDDL
额定电流
1.5
1.5
A
EDDY
额定电压
3.3
3.3
V
XDZ
相电阻
2.2
2.2
Ohm
XDG
相电感
4.6
4.6
mH
ZZGL
转子惯量
55
55
gcm²
XS
相数
2
JYDJ
绝缘等级
B(130℃)
PDF
smwts.pdf