JLWAC1-M16
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
jlwac
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/jlwac/jlwac1.prj},{NB=JLWAC1-M16},{CODE=JLWAC},{CODEF='JLWAC','JLWBC','JLWAD','JLWBD'},{LX1=紧密型},{LX3=带锁紧螺帽},{CZ=尼龙6(黑色亚光)},{M=16},{LJ=1.50},{D=31},{XD=8},{L=69.0},{LZ=75.5},{L1=26},{L2=8.0},{L3=23.0},{L4=8.0},{L5=0.0},{S1=19},{S2=24},{XYZH1=11.0},{XYZH2=30.0},{XYZH3=9.0},{XYZH4=26.0},{RXJGNJ=25.0},{PDF=jlwac.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
JLWAC1 - 旋钮柱塞 经济型
明细表
JLWAC1-M16
CNSORDERNO
Bestellnummer
JLWAC1-M16
JLWAC1-M16
CODE
代号
JLWAC
JLWBC
JLWAD
JLWBD
JLWAC
JLWBC
JLWAD
JLWBD
CODEF
'JLWAC','JLWBC','JLWAD','JLWBD'
'JLWAC','JLWBC','JLWAD','JLWBD'
LX1
类型1
紧密型
LX2
类型2
复位型
LX3
类型3
带锁紧螺帽
XTXZ
销头形状
球面型
球面型
LW
螺纹
细牙
细牙
CZ
旋钮材质
尼龙6(黑色亚光)
CZ1
主体材质
SUM22L
BMCL1
主体表面处理
发黑
发黑
CZ2
销材质
S45C
S45C
YD2
销硬度
50-60HRC
50-60HRC
BMCL2
销表面处理
发黑
发黑
CZ3
弹簧材质
SWP-B
SWP-B
CZ4
锁紧螺帽材质
S45C
BMCL4
锁紧螺帽表面处理
发黑
发黑
M
16
16
mm
LJ
螺距
1.50
1.50
mm
D
31
31
mm
XD
d
8
8
mm
S
8
8
mm
L
L复位型
69.0
69.0
mm
LZ
L自锁型
75.5
75.5
mm
LF
69.000
69.000
L1
26
26
mm
L2
8.0
8.0
mm
L3
23.0
23.0
mm
L4
8.0
8.0
mm
L5
0.0
0.0
mm
S1
19
19
mm
S2
24
24
mm
XYZH1
轻载min.许用载荷
11.0
11.0
N
XYZH2
轻载max.许用载荷
30.0
30.0
N
XYZH3
重载min.许用载荷
9.0
9.0
N
XYZH4
重载max.许用载荷
26.0
26.0
N
RXJGNJ
容许紧固扭矩
25.0
25.0
N·M
PDF
jlwac.pdf