PRBA-M6-L30
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/prba.prj},{NB=PRBA-M6-L30},{CODE=PRBA},{LX1=金属球头},{CZ1=相当于SUS304},{CZ2=SUS440C},{YD2=55HRC~},{CZ3=SUS631J1},{CZ4=SUS304},{KSYWD=-30~260℃},{M=6},{L=30},{LL=30,40},{D=3.0},{S=0.8},{L1=2},{B=3},{XYZH1=1.7},{XYZH2=5.0},{XYZH3=5.1},{XYZH4=15.3},{XYZH5=9.8},{XYZH6=29.4},{XYZH7=17.7},{XYZH8=33.4},{PDF=prba.pdf},{AZ=4},{PPATH=prba/prba3.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
PRBA - 弹簧柱塞 不锈钢主体长度指定型
明细表
PRBA-M6-L30
CNSORDERNO
Bestellnummer
PRBA-M6-L30
PRBA-M6-L30
CODE
代号
PRBA
PRBB
PRBF
PRBG
PRBA
PRBB
PRBF
PRBG
LX1
类型1
金属球头
LX2
类型2
超轻载型
CZ1
主体材质
相当于SUS304
CZ2
球头材质
SUS440C
YD2
球头硬度
55HRC~
CZ3
弹簧材质
SUS631J1
CZ4
调整环材质
SUS304
KSYWD
可使用温度
-30~260℃
M
6
6
mm
L
30
40
30
40
mm
D
d
3.0
3.0
mm
S
0.8
0.8
mm
L1
2
2
mm
B
3
3
mm
XYZH1
min.超轻载型许用载荷
1.7
1.7
N
XYZH2
max.超轻载型许用载荷
5.0
5.0
N
XYZH3
min.轻载型许用载荷
5.1
5.1
N
XYZH4
max.轻载型许用载荷
15.3
15.3
N
XYZH5
min.重载型许用载荷
9.8
9.8
N
XYZH6
max.重载型许用载荷
29.4
29.4
N
XYZH7
min.超重载型许用载荷
17.7
17.7
N
XYZH8
max.超重载型许用载荷
33.4
33.4
N
PDF
prba.pdf
AZ
4
4
PPATH
prba/prba3.prj