OFABZ-d20-L10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofabz.prj},{NB=OFABZ-d20-L10},{CODE=OFABZ},{CODEX='OFABZ','OFABZU'},{MAT=高力黄铜+固体润滑剂GR1},{DTOL1=F7},{DTOL2=m6},{HRD=HB≥210},{TEM=-50~150},{DF7=20},{DF7F=20},{DF7TOL=+0.041/+0.020},{D1=28},{D2=24},{DM6TOL1=+0.021/+0.008},{DM6TOL2=+0.021/+0.008},{R1=1.5},{R2=0.5},{L=10},{LF=10,12,15,16,20,25,30,35,40,50,60,70},{H7=+0.021/0},{PDF=ofabzu.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
OFABZ - 铜合金直柱标准型/薄壁型 内径F7外径m6
明细表
OFABZ-d20-L10
CNSORDERNO
Bestellnummer
OFABZ-d20-L10
OFABZ-d20-L10
CODE
代号
OFABZ
OFABZU
OFABZ
OFABZU
TYPE
类型
直柱标准型
MAT
材质
高力黄铜+固体润滑剂GR1
DTOL1
内径公差
F7
DTOL2
外径公差
m6
HRD
硬度
HB≥210
TEM
使用温度范围
-50~150
℃
DF7
20
20
DF7TOL
dF7公差
+0.041/+0.020
+0.041/+0.020
D
Dm6
28
28
mm
DM6TOL
Dm6公差
+0.021/+0.008
+0.021/+0.008
R
1.5
1.5
mm
L
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
60
70
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
60
70
mm
H7
推荐基座孔公差H7
+0.021/0
+0.021/0
PDF
ofabzu.pdf