OFSLCPT-W15-T15-L60
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofslcpt.prj},{NB=OFSLCPT-W15-T15-L60},{CODE=OFSLCPT},{CZ=高强度黄铜(CAC304)镶嵌MoS2},{S=8},{U=4.5},{W=15.0},{T=15},{T1=15,20,25},{L=60},{L1=60},{LSKS=2},{A=7.5},{PDF=ofslcpt.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
OFSLCPT - 无油线性导轨 导槽型自润滑导轨(8mm)
明细表
OFSLCPT-W15-T15-L60
CNSORDERNO
订购编号
OFSLCPT-W15-T15-L60
OFSLCPT-W15-T15-L60
CODE
代号
OFSLCPT
CZ
材质
高强度黄铜(CAC304)镶嵌MoS2
S
导槽高度
8
mm
U
导槽宽度
4.5
mm
W
15.0
15.0
mm
T
15
20
25
15
20
25
mm
L
60
60
mm
LSKS
螺栓孔数
2
2
D1
d1
9.5
9.5
mm
D2
d2
5.5
5.5
mm
XT1
t1
6
6
mm
XW1
w1
6
6
mm
A
7.5
7.5
mm
PDF
ofslcpt.pdf