SFBNWL-D74-M16-L50
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbnwl.prj},{NB=SFBNWL-D74-M16-L50},{CODE=SFBNWL},{ZJCZ=钢},{DPCZ=45#},{LGCZ=45#},{BMCL=镀镍},{D=74},{M=M16},{MM=16},{L=50},{E=24},{D1=63},{H=25},{B=15},{F=13},{XD=6.5},{CZ=400},{CKZL=0.19},{PDF=SFBNWL.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SFBNWL - 中载型支脚 喇叭固定调节型·带定位孔型
明细表
SFBNWL-D74-M16-L50
CNSORDERNO
bestellnummer
SFBNWL-D74-M16-L50
SFBNWL-D74-M16-L50
CODE
SFBNWL
ZJCZ
支脚材质
钢
DPCZ
底盘材质
45#
LGCZ
螺杆材质
45#
BMCL
螺杆表面处理
镀镍
D
底径
74
mm
M
螺纹直径
M16
M16
L
螺纹长度
50
50
mm
E
24
24
mm
D1
63
mm
H
25
25
mm
B
15
mm
F
13
13
mm
XD
6.5
mm
CZ
承载
400
400
kg
CKZL
参考重量
0.19
0.19
kg/pcs
PDF
SFBNWL.PDF