SFGBZLL-D70-M16-L125
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfgbzll.prj},{NB=SFGBZLL-D70-M16-L125},{CODE=SFGBZLL},{DPCZ=橡胶},{XJD=丁腈橡胶(NBR)},{D=70},{M=M16},{MM=16},{L=125},{E=24},{H=38},{F=10},{F1=10},{CZ=100},{CK45=0.30},{CK304=0.31},{PDF=SFGBZLL.PDF},{LM=24}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SFGBZLL - 支脚
明细表
SFGBZLL-D70-M16-L125
CNSORDERNO
bestellnummer
SFGBZLL-D70-M16-L125
SFGBZLL-D70-M16-L125
CODE
SFGBZLL
SFGSLL
SFGBZLL
SFGSLL
ZJCZ
支脚材质
钢
DPCZ
底盘材质
橡胶
LGCZ
螺杆材质
45#
BMCL
螺杆表面处理
镀锌
XJD
橡胶垫
丁腈橡胶(NBR)
D
底径
70
mm
M
螺纹直径
M16
M16
MM
16
16
mm
L
螺纹直径
125
125
mm
E
24
24
mm
H
38
mm
F
10
10
mm
F1
10
10
mm
CZ
承载
100
kg
CK45
参考重量45#
0.30
0.30
kg/pcs
CK304
参考重量SUS304
0.31
0.31
kg/pcs
PDF
SFGBZLL.PDF
LM
24
24