LMAL-d12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmal.prj},{NB=LMAL-d12},{CODE=LMAL},{CODE1='LMAL','LMBL','LMDL','LMCL','LMGL','LMEL','LMFL'},{HRD=HRC58~},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{DR=12.000},{DRTOL=0/-0.010},{QLS=4.000},{D=21.000},{DTOL=0/-0.016},{L=57.000},{LTOL=0/-0.3},{B=46.000},{TOL=0/-0.3},{D1=20.000},{W=1.300},{PDF=LMAL.PDF},{JXTD=0.015},{C=83.000},{CO=160.000},{G=80.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LMAL - 直柱型直线轴承标准双衬型
明细表
LMAL-d12
CNSORDERNO
bestellnummer
LMAL-d12
LMAL-d12
CODE
代号
LMAL
LMBL
LMDL
LMCL
LMGL
LMEL
LMFL
LMAL
LMBL
LMDL
LMCL
LMGL
LMEL
LMFL
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
镀黑铬
镀黑铬
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
12.000
12.000
DRTOL
内径dr公差
0/-0.010
0/-0.010
QLS
球列数
4.000
4.000
D
外径D
21.000
21.000
DTOL
外径D公差
0/-0.016
0/-0.016
L
长度L
57.000
57.000
LTOL
长度L公差
0/-0.3
0/-0.3
B
外止动槽B
46.000
46.000
TOL
外止动槽公差
0/-0.3
0/-0.3
D1
外止动槽D1
20.000
20.000
W
1.300
1.300
PDF
LMAL.PDF
JXTD
径向跳动(MAx)
0.015
0.015
C
基本额定负载 动C
83.000
83.000
kgf
CO
基本额定负载 静Co
160.000
160.000
kgf
G
重量
80.000
80.000
g