LMFBMX-d20
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfbmx.prj},{NB=LMFBMX-d20},{CODE=LMFBMX},{MAT1=GCr15 },{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=20.000},{DRTOL=0/-0.010},{QLS=5.000},{D=32.000},{DTOL=0/-0.019},{L=56.000},{LTOL=±0.3},{E=7.000},{D1=54.000},{K=42.000},{H=8.000},{A=43.000},{C=36.000},{F=24.000},{W=38.000},{DD1=5.500},{D2=9.000},{H1=5.100},{CZD=0.015},{JXTD=0.015},{C1=88.000},{CO=140.000},{G1=191},{G2=156},{G3=178},{PDF=LMFBMX.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LMFBMX - 自润滑直线轴承端法兰·单衬型
明细表
LMFBMX-d20
CNSORDERNO
bestellnummer
LMFBMX-d20
LMFBMX-d20
CODE
代号
LMFBMX
LMFDMX
LMKBMX
LMKDMX
LMTBMX
LMTDMX
LMFBMX
LMFDMX
LMKBMX
LMKDMX
LMTBMX
LMTDMX
TYPE
类型
圆型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
无
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
20.000
20.000
DRTOL
内径dr公差
0/-0.010
0/-0.010
QLS
球列数
5.000
5.000
D
外径D
32.000
32.000
DTOL
外径D公差
0/-0.019
0/-0.019
L
长度L
56.000
56.000
LTOL
长度L公差
±0.3
E
法兰E
7.000
7.000
D1
法兰D1
54.000
54.000
K
法兰K
42.000
42.000
H
法兰H
8.000
8.000
A
法兰A
43.000
43.000
C
法兰C
36.000
36.000
F
法兰F
24.000
24.000
W
法兰W
38.000
38.000
DD1
连接孔d1
5.500
5.500
D2
连接孔d2
9.000
9.000
H1
连接孔h
5.100
5.100
CZD
法兰垂直度
0.015
0.015
JXTD
径向跳动(MAX)
0.015
0.015
C1
基本额定负载 动C
88.000
88.000
kgf
CO
基本额定负载 静Co
140.000
140.000
kgf
G1
重量 圆法兰
191
191
g
G2
重量 方法兰
156
156
g
G3
重量 对边切割法兰
178
178
g
PDF
LMFBMX.PDF