LMFCDBL-d12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfcdbl.prj},{NB=LMFCDBL-d12},{CODE=LMFCDBL},{CODE1='LMFCDBL','LMFCDDL','LMKCDBL','LMKCDDL','LMTCDBL','LMTCDDL'},{MAT1=相当于SUJ2},{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=12},{DRTOL=0/-0.01},{D=21},{DTOL=0/-0.016},{L=47},{LTOL=±0.3},{GZLS=4},{I=20.500},{H=42},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{A=32},{K=32},{F=0},{C=32},{W=27},{PX=0.015},{CZD=0.015},{C1=63.400},{CO=81.400},{G1=89},{G2=69},{G3=81},{PDF=LMFCDBL.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LMFCDBL - 法兰型直线轴承中间法兰·中型
明细表
LMFCDBL-d12
CNSORDERNO
bestellnummer
LMFCDBL-d12
LMFCDBL-d12
CODE
代号
LMFCDBL
LMFCDDL
LMKCDBL
LMKCDDL
LMTCDBL
LMTCDDL
LMFCDBL
LMFCDDL
LMKCDBL
LMKCDDL
LMTCDBL
LMTCDDL
TYPE
类型
圆法兰
MAT1
壳体材质
相当于SUJ2
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
无
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
12
12
DRTOL
内径dr容差
0/-0.01
0/-0.01
D
21
21
DTOL
D容差
0/-0.016
0/-0.016
L
长度L
47
47
LTOL
长度L容差
±0.3
GZLS
滚珠列数
4
4
I
20.500
20.500
mm
H
42
42
mm
T
6
6
mm
DD
d1
4.5
4.5
mm
DD1
d2
7.5
7.5
mm
TT
t
4.1
4.1
mm
A
32
32
mm
K
32
32
mm
F
0
0
mm
C
32
32
mm
W
27
27
mm
PX
偏心
0.015
0.015
CZD
法兰垂直度
0.015
0.015
C1
基本额定负载 动C
63.400
63.400
kgf
CO
基本额定负载 静Co
81.400
81.400
kgf
G1
重量 圆法兰
89
89
g
G2
重量 方法兰
69
69
g
G3
重量 对边切割法兰
81
81
g
PDF
LMFCDBL.PDF