LMFPA-d16
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfpa.prj},{NB=LMFPA-d16},{CODE=LMFPA},{CODE1='LMFPA','LMFPB','LMFPD','LMFPC','LMFPG','LMFPE','LMFPF','LMKPA','LMKPB','LMKPD','LMKPC','LMKPG','LMKPE','LMKPF','LMTPA','LMTPB','LMTPD','LMTPC','LMTPG','LMTPE','LMTPF'},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{DR=16.000},{DRTOL=0/-0.009},{D=28.000},{DTOL=0/-0.016},{L=37.000},{LTOL=±0.3/0(-0.20)},{D1=48.000},{K=37.000},{H=6.000},{A=38.000},{C=31.000},{F=22.000},{W=34.000},{QSL=5.000},{DD1=4.500},{D2=7.500},{H1=4.100},{L1=6.000},{CZD=0.012},{JXTD=0.012},{C1=79},{CO=120},{G1=123},{G2=102},{G3=105},{PDF=LMFPA.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LMFPA - 法兰型直线轴承引导法兰·单衬型
明细表
LMFPA-d16
CNSORDERNO
订购编号
LMFPA-d16
LMFPA-d16
CODE
代号
LMFPA
LMFPB
LMFPD
LMFPC
LMFPG
LMFPE
LMFPF
LMKPA
LMKPB
LMKPD
LMKPC
LMKPG
LMKPE
LMKPF
LMTPA
LMTPB
LMTPD
LMTPC
LMTPG
LMTPE
LMTPF
LMFPA
LMFPB
LMFPD
LMFPC
LMFPG
LMFPE
LMFPF
LMKPA
LMKPB
LMKPD
LMKPC
LMKPG
LMKPE
LMKPF
LMTPA
LMTPB
LMTPD
LMTPC
LMTPG
LMTPE
LMTPF
TYPE
类型
圆型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
镀黑铬
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
16.000
16.000
DRTOL
内径dr公差
0/-0.009
0/-0.009
D
外径D
28.000
28.000
DTOL
外径D公差
0/-0.016
0/-0.016
L
长度L
37.000
37.000
LTOL
长度L公差
±0.3/0(-0.20)
±0.3/0(-0.20)
D1
法兰D1
48.000
48.000
K
法兰K
37.000
37.000
H
法兰H
6.000
6.000
A
法兰A
38.000
38.000
C
法兰C
31.000
31.000
F
法兰F
22.000
22.000
W
法兰W
34.000
34.000
QSL
球列数
5.000
5.000
DD1
连接孔d1
4.500
4.500
D2
连接孔d2
7.500
7.500
H1
连接孔h
4.100
4.100
L1
I
6.000
6.000
CZD
法兰垂直度
0.012
0.012
JXTD
径向跳动(MAX)
0.012
0.012
C1
基本额定负载 动C
79
79
kgf
CO
基本额定负载 静Co
120
120
kgf
G1
重量 圆法兰
123
123
g
G2
重量 方法兰
102
102
g
G3
重量 对边切割法兰
105
105
g
PDF
LMFPA.PDF