LMFPDBL-d12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfpdbl.prj},{NB=LMFPDBL-d12},{CODE=LMFPDBL},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=12.000},{DRTOL=0/-0.010},{D=21.000},{DTOL1=0/-0.016},{DTOL2=0/-0.021},{L=47.000},{LTOL=±0.3},{I=6.000},{D1=42.000},{H=6.000},{DD1=4.500},{D2=7.500},{H1=4.100},{A=32.000},{K=32.000},{F=0.000},{C=32.000},{W=27.000},{PX=0.015},{QLS=4.000},{C1=63.400},{CO=81.400},{LJ=6.200},{G1=89},{G2=69},{G3=81},{PDF=LMFPDBL.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LMFPDBL - 法兰型直线轴承引导法兰·中型
明细表
LMFPDBL-d12
CNSORDERNO
bestellnummer
LMFPDBL-d12
LMFPDBL-d12
CODE
代号
LMFPDBL
LMFPDDL
LMKPDBL
LMKPDDL
LMTPDBL
LMTPDDL
LMFPDBL
LMFPDDL
LMKPDBL
LMKPDDL
LMTPDBL
LMTPDDL
TYPE
类型
圆型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
无
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
12.000
12.000
DRTOL
内径dr容差
0/-0.010
0/-0.010
D
21.000
21.000
DTOL1
容差 无表面处理
0/-0.016
0/-0.016
DTOL2
容差 有表面处理
0/-0.021
0/-0.021
L
47.000
47.000
LTOL
L容差
±0.3
I
6.000
6.000
D1
42.000
42.000
H
6.000
6.000
DD1
d1
4.500
4.500
D2
d2
7.500
7.500
H1
h
4.100
4.100
A
32.000
32.000
K
32.000
32.000
F
0.000
0.000
C
32.000
32.000
W
27.000
27.000
PX
偏心
0.015
0.015
QLS
滚珠列数
4.000
4.000
C1
基本额定负载 动C
63.400
63.400
kgf
CO
基本额定负载 静Co
81.400
81.400
kgf
LJ
静力容许力矩
6.200
6.200
N.M
G1
重量 圆法兰型
89
89
g
G2
重量 方法兰型
69
69
g
G3
重量 对边切割法兰型
81
81
g
PDF
LMFPDBL.PDF