LMFQBL-d13
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfqbl.prj},{NB=LMFQBL-d13},{CODE=LMFQBL},{MAT1=GCr15 },{HRD=HRC58~},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=13},{DRTOL=0/-0.01},{QLS=4},{D=23},{DTOL=0/-0.016},{L=66},{LTOL=±0.3},{T=11},{T1=4.6},{D1=43},{C=33},{W=0},{A=33},{XD1=4.5},{XD2=7.5},{XT=4.1},{JXTD=0.015},{C1=81.3},{CO=157},{G1=175},{G2=157},{PDF=lmfqbl.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LMFQBL - 法兰型直线轴承带注油嘴型
明细表
LMFQBL-d13
CNSORDERNO
bestellnummer
LMFQBL-d13
LMFQBL-d13
CODE
代号
LMFQBL
LMTQBL
LMFQBL
LMTQBL
TYPE
类型
圆型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
-
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
13
13
DRTOL
内径dr公差
0/-0.01
0/-0.01
QLS
球列数
4
4
D
外径D
23
23
DTOL
外径D公差
0/-0.016
0/-0.016
L
长度L
66
66
LTOL
长度L公差
±0.3
T
11
11
mm
T1
4.6
4.6
mm
D1
法兰D1
43
43
C
法兰C
33
33
W
法兰W
0
0
A
法兰A
33
33
XD1
连接孔d1
4.5
4.5
XD2
连接孔d2
7.5
7.5
XT
连接孔t
4.1
4.1
JXTD
径向跳动(MAX)
0.015
0.015
C1
基本额定负载 动C
81.3
81.3
kgf
CO
基本额定负载 静Co
157
157
kgf
G1
重量 圆法兰
175
175
g
G2
重量 对边切割法兰
157
157
g
PDF
lmfqbl.pdf