LMSHSL-d20
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmshsl.prj},{NB=LMSHSL-d20},{CODE=LMSHSL},{ZC=LMB},{MAT1=铝合金},{SUR1=阳极氧化},{MAT2=SUS304},{MAT3=锌压铸件},{SUR2=烤漆},{MAT4=SUS303},{MAT5=不锈钢(SUS)},{TEM=-20~80},{DR=20},{DRTOL=0/-0.010},{H1=31},{K=42},{H=54},{G=40.7},{C=44.0},{B=30},{S=12.5},{J=8},{L=109},{L1=58},{L2=33},{L3=70},{L4=27.0},{M=4},{M2=8},{M1=8},{D1=11},{XM=8},{YRHZ=250.0},{JGNJ=1.5},{C1=140.0},{C2=274.0},{G1=686.0},{PDF=lmshsl.pdf},{PPATH=lmshsl/lmshsl2.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LMSHSL - 箱式直线轴承加高带把手型双衬型
明细表
LMSHSL-d20
CNSORDERNO
bestellnummer
LMSHSL-d20
LMSHSL-d20
CODE
代号
LMSHSL
LMSHRL
LMSHSL
LMSHRL
TYPE
类型
左把手双衬
ZC
内置直线轴承
LMB
MAT1
箱体材质
铝合金
SUR1
箱体表面处理
阳极氧化
MAT2
轴环·螺纹部材质
SUS304
MAT3
把手部材质
锌压铸件
SUR2
把手部表面处理
烤漆
MAT4
把手螺纹部材质
SUS303
MAT5
螺帽材质
不锈钢(SUS)
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
20
20
DRTOL
内径dr公差
0/-0.010
0/-0.010
H1
h1
31
31
K
42
42
mm
H
54
54
mm
G
40.7
40.7
mm
C
44.0
44.0
mm
B
30
mm
S
12.5
12.5
mm
J
8
8
mm
L
109
109
mm
L1
58
58
mm
L2
33
33
mm
L3
70
70
mm
L4
27.0
27.0
mm
M
4
4
mm
M2
8
8
mm
M1
8
8
mm
D1
d1
11
11
mm
XM
m
8
8
mm
YRHZ
最大轴向负载 有润滑脂
250.0
250.0
JGNJ
最大轴向负载 紧固扭矩
1.5
1.5
N·m
C1
基本额定负载 动C
140.0
140.0
kgf
C2
基本额定负载 静C
274.0
274.0
kgf
G1
重量
686.0
686.0
g
PDF
lmshsl.pdf