LMVRBL-d10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmvrbl.prj},{NB=LMVRBL-d10},{CODE=LMVRBL},{TYPE=直柱型},{HRD=HRC58~},{SUR=无},{MAT3=铝合金},{MAT4=合金钢},{TEM=-20~80},{DR=10},{DRTOL=0/-0.009},{QLS=6},{D=19},{DTOL=0/-0.013},{L=29},{LTOL=0/-0.2},{I=21.8},{B=22.0},{TOL=0/-0.4},{D1=18.0},{W=1.3},{XC=8},{C=79.300},{CO=81.500},{G=33},{PDF=lmvrbl.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LMVRBL - 线性滚珠衬套直柱·双衬型
明细表
LMVRBL-d10
CNSORDERNO
bestellnummer
LMVRBL-d10
LMVRBL-d10
CODE
代号
LMVRBL
LMVREL
LMVRBL
LMVREL
TYPE
类型
直柱型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
无
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
铝合金
MAT4
密封圈材质
合金钢
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
10
10
DRTOL
内径dr公差
0/-0.009
0/-0.009
QLS
球列数
6
D
外径D
19
19
DTOL
外径D公差
0/-0.013
0/-0.013
L
长度L
29
29
LTOL
长度L公差
0/-0.2
0/-0.2
I
21.8
21.8
mm
B
外止动槽B
22.0
22.0
TOL
外止动槽公差
0/-0.4
D1
外止动槽D1
18.0
18.0
W
1.3
1.3
mm
XC
最大行程
8
8
C
基本额定负载 动C
79.300
79.300
kgf
CO
基本额定负载 静Co
81.500
81.500
kgf
G
重量
33
33
g
PDF
lmvrbl.pdf