BSB-1207
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bsb.prj},{NB=BSB-1207},{CODE=BSB},{CODE1='BSB','HQ-BSB','BSC','HQ-BSC'},{HZDH=无:圆柱孔型/K:圆锥孔型},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GC1=1207},{GC2=1207K},{GCGG=1207},{XD=35},{D=72},{H=17},{XR=1.1},{EDZH=18},{EDZH1=6.23},{JXZS=9000},{JXZS1=11000},{DS=41.5},{DA=65.5},{R=1.0},{ZL=0.305},{PDF=bsb.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BSB - 标准型 调心球轴承 圆柱孔/圆锥孔
明细表
BSB-1207
CNSORDERNO
Bestellnummer
BSB-1207
BSB-1207
CODE
代号
BSB
HQ-BSB
BSC
HQ-BSC
BSB
HQ-BSB
BSC
HQ-BSC
CODE1
'BSB','HQ-BSB','BSC','HQ-BSC'
'BSB','HQ-BSB','BSC','HQ-BSC'
TYPE
类型
标准型
HZDH
后置代号
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GB
轴承材质
GCr15
JIS
轴承材质
SUJ2
ZCJD
轴承精度
GB/T307.1 6级
GC1
圆柱孔型
1207
1207
GC2
圆锥孔型
1207K
1207K
GCGG
公称规格
1207
1207
XD
d
35
35
mm
D
72
72
mm
H
17
17
mm
XR
r(min)
1.1
1.1
EDZH
动载荷/KN
18
18
EDZH1
静载荷/KN
6.23
6.23
JXZS
脂润滑(r/min)
9000
9000
JXZS1
油润滑(r/min)
11000
11000
DS
安装尺寸 Ds(min)
41.5
41.5
DA
安装尺寸 Da(max)
65.5
65.5
R
安装尺寸 R(max)
1.0
1.0
ZL
重量kg(参考)
0.305
0.305
PDF
bsb.pdf