BSD-22311CA
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bsd.prj},{NB=BSD-22311CA},{CODE=BSD},{CODE1='BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-BSE'},{HZDH=CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)/W33:轴承外圈带有润滑油槽和3个润滑孔/K:圆锥孔型,锥度比1:12},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{KX=22311CA},{KX11='22311CA','22311CC'},{KX22='22311CAK','22311CCK' },{XD=55},{D=120},{B=43},{H=5.50},{K=3.000},{XR=2.0},{EDZH=163.2},{EDZH1=187.2},{EDZH2=204},{JZH=234},{ZRH=3400},{YRH=4400},{DS=65.0},{DA=110.000},{XR1=2.0},{ZL=2.25},{PDF=bsd.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 29
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BSD - 进口型/标准型 --调心滚子轴承.圆柱孔型/圆锥孔型
明细表
BSD-22311CA
CNSORDERNO
Bestellnummer
BSD-22311CA
BSD-22311CA
CODE
代号
BSD
HQ-BSD
BSE
HQ-BSE
BSD
HQ-BSD
BSE
HQ-BSE
CODE1
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-BSE'
HZDH
轴承精度
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)/W33:轴承外圈带有润滑油槽和3个润滑孔/K:圆锥孔型,锥度比1:12
GB
轴承材质
GCr15
JIS
轴承材质
SUJ2
KX
孔型
22311CA
22311CC
22311CA
22311CC
KX11
'22311CA','22311CC'
'22311CA','22311CC'
KX22
'22311CAK','22311CCK'
'22311CAK','22311CCK'
XD
d
55
55
mm
D
120
120
mm
B
43
43
mm
H
h
5.50
5.50
mm
K
k
3.000
3.000
mm
XR
r(min)
2.0
2.0
EDZH
动载荷/KN
163.2
163.2
EDZH1
静载荷/KN
187.2
187.2
EDZH2
进口动载荷
204
204
KN
JZH
进口静载荷/KN
234
234
ZRH
脂润滑
3400
3400
YRH
油润滑
4400
4400
DS
安装尺寸 Ds(min)
65.0
65.0
DA
安装尺寸 Da(max)
110.000
110.000
XR1
r(max)
2.0
2.0
ZL
参考重量
2.25
2.25
kg
PDF
pdf
bsd.pdf