HQ-BMH-25
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
zhoucheng
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/hq-bmh.prj},{NB=HQ-BMH-25},{CODE=HQ-BMH},{DH=25.000},{GCGG=UCF205},{LX=带菱形座},{ZC=GCr15},{ZCZ=HT200 灰铸铁},{D=25.000},{H=130.000},{H1=99.000},{L=68.000},{A2=16.000},{A1=14.000},{A=27.000},{B=35.700},{N=11.500},{S=14.300},{CCGC=+0.5/-0.5},{WZPC=0.6},{ZDLS=M14},{JDLJ=47},{EDZH=14000},{EDZH1=7880},{ZL=630},{PDF=hq-bmh.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-BMH - 进口型/标准型 带座轴承 菱型
明细表
HQ-BMH-25
CNSORDERNO
Bestellnummer
HQ-BMH-25
HQ-BMH-25
CODE
代号
HQ-BMH
DH
25.000
25.000
mm
GCGG
公称规格
UCF205
UCF205
LX
类型
带菱形座
ZC
轴承
GCr15
材质
ZCZ
轴承座
HT200 灰铸铁
材质
D
d
25.000
25.000
mm
H
130.000
130.000
mm
H1
99.000
99.000
mm
L
68.000
68.000
mm
A2
16.000
16.000
mm
A1
14.000
14.000
mm
A
27.000
27.000
mm
B
35.700
35.700
mm
N
11.500
11.500
mm
S
14.300
14.300
mm
CCGC
安装尺寸公差
+0.5/-0.5
WZPC
安装孔位置偏差x
0.6
0.6
ZDLS
止动螺丝
M14
M14
JDLJ
紧定扭力
47
47
N*m
EDZH
动载荷/N
14000
14000
EDZH1
静载荷/N
7880
7880
ZL
重量(g)
630
630
PDF
hq-bmh.pdf