HQ-BNU1-210EM
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/hq-bnu.prj},{NB=HQ-BNU1-210EM},{CODE=HQ-BNU},{GCGG=210EM},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{HZDH=E:内部加强设计/M:铜保持架},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{XD=50},{D=90},{E=77.1},{B=20},{XR1=1.1},{XR2=1.1},{XD1=59.5},{EDZH=64.1},{EDZH1=69.3},{JXZS=630},{JXZS1=7500},{DS=56.5},{DA=83.5},{RA=1.0},{RB=1.0},{ZL=0.482},{PDF=hq-bnu.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-BNU - 进口型/标准型 圆柱滚子轴承 NU型
明细表
HQ-BNU1-210EM
CNSORDERNO
Bestellnummer
HQ-BNU1-210EM
HQ-BNU1-210EM
CODE
代号
HQ-BNU
GCGG
公称规格
210EM
210EM
ZCJD
轴承精度
GB/T307.1 6级
HZDH
后置代号
E:内部加强设计/M:铜保持架
GB
轴承材质
GCr15
JIS
轴承材质
SUJ2
XD
d
50
50
mm
D
90
90
mm
E
77.1
77.1
mm
B
20
20
mm
XR1
r1
1.1
1.1
mm
XR2
r2
1.1
1.1
mm
XD1
d1
59.5
59.5
mm
EDZH
动载荷/KN
64.1
64.1
EDZH1
静载荷/KN
69.3
69.3
JXZS
脂润滑
630
630
JXZS1
油润滑
7500
7500
DS
安装尺寸 Ds(min)
56.5
56.5
DA
安装尺寸 Da(max)
83.5
83.5
RA
安装尺寸 ra(max)
1.0
1.0
RB
安装尺寸 rb(max)
1.0
1.0
ZL
重量kg(参考)
0.482
0.482
PDF
hq-bnu.pdf