NSB-d17
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/nsb.prj},{NB=NSB-d17},{CODE=NSB},{LX=分离型},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{NBJG=全滚子},{D=17.000},{WQXZ=圆柱形},{FJ=六角螺帽},{PC=0/-0.008},{DD=40.000},{DR=22.000},{H1=16.000},{H=15.800},{R=1.500},{R1=0.500},{EDZH=17.4},{EDZH1=20.9},{FHRL=10.9},{JXZS=9500},{ZL=110},{PDF=hq-nsb.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
NSB - 进口型/标准型滚子轴承随动器 无侧板分离型
明细表
NSB-d17
CNSORDERNO
Bestellnummer
NSB-d17
NSB-d17
CODE
代号
NSB
LX
类型
分离型
GB
材质
GCr15
JIS
材质
SUJ2
NBJG
内部结构
全滚子
D
d
17.000
17.000
mm
WQXZ
外圈形状
圆柱形
FJ
附件
六角螺帽
PC
偏差
0/-0.008
0/-0.008
DD
D
40.000
40.000
mm
DR
dr
22.000
22.000
mm
H1
16.000
16.000
mm
H
15.800
15.800
mm
R
r
1.500
1.500
mm
R1
r1
0.500
0.500
mm
EDZH
动载荷/KN
17.4
17.4
EDZH1
静载荷/KN
20.9
20.9
FHRL
轨迹表面负荷容量/KN
10.9
10.9
JXZS
极限转速/min
9500
9500
ZL
重量(g)
110
110
PDF
hq-nsb.pdf