NSBZ-17
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/nsbz.prj},{NB=NSBZ-17},{CODE=NSBZ},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{MFQ=U(带密封圈)/ -(无密封圈)},{DD=17},{LX=分离型},{NBJG=全滚子},{FJ=六角螺帽},{D=40},{B1=20},{B=19.8},{S=32.5},{E1=3.0},{E2=1.0},{EDZH=17.4},{EDZH1=20.9},{FHRL=11.8},{JXZS=9500},{ZL=135},{PDF=hq-nsbz.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
NSBZ - 标准型 滚子轴承随动器 带侧板分离型
明细表
NSBZ-17
CNSORDERNO
Bestellnummer
NSBZ-17
NSBZ-17
CODE
代号
NSBZ
NSBZU
NSBZR
NSBZUR
HQ-NSBZU
HQ-NSBZR
HQ-NSBZUR
NSBZ
NSBZU
NSBZR
NSBZUR
HQ-NSBZU
HQ-NSBZR
HQ-NSBZUR
TYPE
类型
标准型
GB
材质
GCr15
JIS
材质
SUJ2
WQXZ
外圈形状
圆柱形
MFQ
密封圈
U(带密封圈)/ -(无密封圈)
DD
d
17
17
mm
LX
类型
分离型
NBJG
内部结构
全滚子
FJ
附件
六角螺帽
D
40
40
mm
B1
20
20
mm
B
19.8
19.8
mm
S
32.5
32.5
mm
E1
e1
3.0
3.0
mm
E2
e2
1.0
1.0
mm
EDZH
动载荷/KN
17.4
17.4
EDZH1
静载荷/KN
20.9
20.9
FHRL
轨迹表面负荷容量/KN
11.8
11.8
JXZS
极限转速/min
9500
9500
ZL
重量(g)
135
135
PDF
hq-nsbz.pdf