5150L 1/4
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000L and 5000LT
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido_serie_5000l_5000lt/mod_5150l_5180l.prj},{NB=5150L 1/4},{MOD=5150L 1/4},{A2=G1/4},{A2NDM=13.157},{PHY=5},{H=8},{L=28.5},{SW=17},{INFO=Infotext},{SWX=5.000},{D=9.000},{D1=7.950},{D2=6.500},{D3=10.900},{L1=8.750},{L2=1.700},{L3=0.775},{F1=1.250},{F2=0.525},{R1=0.500},{R2=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 5150L and Mod.5180L
Stückliste
5150L 1/4
MOD
Mod.
5150L 1/4
5150L 1/4
A2
G1/4
G1/4
PHY
Ø
5
5
mm
H
8
8
mm
L
28.5
28.5
mm
SW
17
17
mm
INFO
Infotext
Information
Infotext