ND6420 06-04
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
DOT transportation fittings
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_dot_transportation/nd6420.prj},{NB=ND6420 06-04},{MOD=ND6420 06-04},{A01=9.530},{A=3/8},{D01=13.157},{ND=0.540},{D=1/4},{C01=20.000},{F01=16.500},{E01=14.000},{H01=12.500},{I01=6.200},{M01=26.500},{L01=48.000},{SW01=13.000},{O1=6.150},{O2=5.250},{FC=12.900},{E2=21.500},{D2=8.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. ND6420 NPTF fittings
Stückliste
ND6420 06-04
MOD
Ident number
ND6420 06-04
ND6420 06-04
A
3/8
3/8
Inch
D
NPTF
1/4
1/4
Inch
C
0.787
0.787
Inch
F
0.650
0.650
Inch
E
0.551
0.551
Inch
H
0.492
0.492
Inch
M
1.043
1.043
Inch
L
1.890
1.890
Inch
SW
0.512
0.512
Inch