1631 02-02
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Fittings NPTF
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_nptf/1631.prj},{NB=1631 02-02 (7-03)},{IDNR=},{MOD=1631 02-02},{MODX=1631-02-1/8},{A=1/8},{ND=0.405},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{H01=6.0},{L01=43.0},{S01=8.5},{SW01=14},{INFO=Infotext},{LSW=4.000},{DS=3.500},{S1=1.460},{D1=14.000},{D2=8.000},{D3=9.700},{LG=9.930},{DA=6.000},{LDA=41.000},{LG1=9.500},{DKS=5.350},{L3=2.490},{L4=2.490},{VERS1=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 1631 01 (7-03) NPTF
Stückliste
1631 02-02
MOD
Mod.
1631 02-02
1631 02-02
A
UNF-NPTF
1/8
1/8
ND
0.405
0.405
Inch
H
0.236
0.236
Inch
L
1.693
1.693
Inch
S
0.335
0.335
Inch
SW
0.551
0.551
Inch
INFO
Infotext
Information
Infotext