6590 04-00
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Fittings NPTF
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_nptf/6590.prj},{NB=6590 04-00-(0.001)},{MOD=6590 04-00},{A01=6.350},{A=1/4},{B01=14.000},{B=M14X1},{F01=12.500},{N01=16.200},{MAX=0.001},{MAX01=0.453},{SW01=17.000},{SW101=17.000},{T01=23.500},{G01=12.000},{M01=16.750},{LSW=4.000},{LSW1=4.000},{LU01=1.600},{LU02=0.900},{LU03=4.700},{LU04=7.300},{LU05=4.500},{LU07=0.500},{LU08=9.000},{DE02=8.900},{CH01=2.000},{CH02=3.000},{CH03=2.000},{CH04=1.500},{CH05=3.000},{CH06=1.500},{CHPR01=9.000},{S=2.500},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 6590 NPTF
Stückliste
6590 04-00
MOD
Ident number
6590 04-00
6590 04-00
A
1/4
1/4
Inch
B
M14X1
M14X1
Inch
F
0.492
0.492
Inch
L
1.319
1.319
Inch
N
0.638
0.638
Inch
MAX
Inch
SW
0.669
0.669
Inch
SW1
0.669
0.669
Inch
T
0.925
0.925
Inch
INFO
Infotext
Information
Infotext