6700 04-00
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Fittings NPTF
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_nptf/6700.prj},{NB=6700 04-00},{IDNR=},{MOD=6700 04-00},{A=1/4},{A01=6.350},{F01=11.8},{G01=12.0},{L01=17.0},{MISURA=5},{S01=11.95},{H01=12.0},{B01=4.0},{INFO=Infotext},{R1=7.650},{R=0.800},{LU1=16.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Cartridge Mod. 6700 NPTF
Stückliste
6700 04-00
MOD
Mod.
6700 04-00
6700 04-00
A
1/4
1/4
F
0.465
0.465
Inch
G
0.472
0.472
Inch
L
0.669
0.669
Inch
S
0.470
0.470
Inch
H
0.472
0.472
Inch
B
0.157
0.157
Inch
INFO
Infotext
Information
Infotext