C6510 05-04
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Fittings NPTF
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_nptf/c6510.prj},{NB=C6510 05-04},{MOD=C6510 05-04},{A01=8.000},{A=5/16},{D01=13.157},{D=1/4},{C01=10.500},{F01=13.700},{G01=16.000},{H01=12.000},{L01=28.000},{SW01=14.000},{SW101=6.000},{LU01=6.500},{LU02=7.000},{LU04=0.900},{DIA01=13.700},{LU03=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. C6510 NPTF
Stückliste
C6510 05-04
MOD
Ident number
C6510 05-04
C6510 05-04
A
5/16
5/16
Inch
D
NPTF
1/4
1/4
Inch
C
0.413
0.413
Inch
F
0.539
0.539
Inch
G
0.630
0.630
Inch
H
0.472
0.472
Inch
L
1.102
1.102
Inch
SW
0.551
0.551
Inch
SW1
0.236
0.236
Inch