1635 01-3/8
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Rapid fittings
Rapid fittings for plastic tubes Series 1000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1635_01.prj},{NB=1635 01-3/8},{IDNR=},{MOD=1635 01-3/8},{A=G 3/8},{NDM=16.662},{KDM=14.950},{H=8.0},{L=34.0},{S=12.5},{SW=19},{ASM=},{INFO=Infotext},{LSW=5.000},{DS=6.000},{S1=1.500},{D1=21.000},{D2=14.000},{D3=16.450},{LG=16.000},{DA=12.000},{LDA=32.000},{LG1=15.500},{DKS=8.600},{L3=3.000},{S2=5.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 1635 01
Stückliste
1635 01-3/8
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
1635 01-3/8
1635 01-3/8
A
G 3/8
G 3/8
H
8.0
8.0
mm
L
34.0
34.0
mm
S
12.5
mm
SW
19
19
mm
ASM
Assembly
INFO
Infotext
Information
Infotext