F6750 8K
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 Fluidics
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_f6750k.prj},{NB=F6750 8K},{MOD=F6750 8K},{A=8},{G=13.8},{L=18.5},{L3=2.500},{D1=13.500},{R=0.800},{R1=10.700},{D2=9.800},{L1=3.300},{D3=7.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Closed pushing fitting Mod. F6750K
Stückliste
F6750 8K
MOD
Mod.
F6750 8K
F6750 8K
A
8
8
mm
G
13.8
13.8
mm
L
18.5
18.5
mm