F7522 10-1/4K
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 Fluidics
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_f7522k.prj},{NB=F7522 10-1/4K},{MOD=F7522 10-1/4K},{A=10},{D=G1/4},{E=14.5},{G=16.1},{H=6.0},{M=24.0},{SW=14},{E1=1.500},{DNDM=13.157},{L1=14.5},{L2=9.0},{L3=5.5},{SWH=5.0},{SW1=6.5},{SWX=13.7},{D1=12.0},{D2=13.0},{D3=15.0},{D4=10.500},{D5=5.000},{R1=13.5},{TYPE=1},{SM=16.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. F7522K
Stückliste
F7522 10-1/4K
MOD
Mod.
F7522 10-1/4K
F7522 10-1/4K
A
10
10
mm
D
G1/4
G1/4
E
14.5
14.5
mm
G
16.1
16.1
mm
H
6.0
6.0
mm
M
24.0
24.0
mm
SW
14
14
mm