F7540 8
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 Fluidics
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_f7540.prj},{NB=F7540 8},{MOD=F7540 8},{A=8},{G=13.9},{L=41},{M=20.5},{S=4},{T=17.0},{T1=13.7},{T2=8.5},{C=9.0},{E=13.0},{LL=2.500},{D1=10.000},{D2=14.000},{L2=8.600},{R1=10.000},{R=0.600},{L1=11.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. F7540
Stückliste
F7540 8
MOD
Mod.
F7540 8
F7540 8
A
8
8
mm
G
13.9
13.9
mm
L
41
41
mm
M
20.5
20.5
mm
S
4
4
mm
T
17.0
17.0
mm
T1
13.7
13.7
mm
T2
8.5
8.5
mm