7442 8-3/8
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Compact Series 7000 in technopolymer
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7442.prj},{NB=7442 8-3/8},{MOD=7442 8-3/8},{A=8},{D=G3/8},{G=13.9},{H=7.0},{L=49.0},{M=20.5},{S=4},{T=17.0},{T1=13.7},{T2=8.5},{SW=19},{C=5.0},{E=15.0},{SW1=19.000},{INFO=Infotext},{DNDM=16.662},{LL=2.500},{D1=10.000},{D2=13.900},{L2=12.000},{R1=10.500},{R=0.600},{L1=14.000},{SWH=13.000},{DD=13.800},{GL=4.400},{SWX=21.000},{SWH1=4.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 7442
Stückliste
7442 8-3/8
MOD
Mod.
7442 8-3/8
7442 8-3/8
A
8
8
mm
D
G3/8
G3/8
G
13.9
13.9
mm
H
7.0
7.0
mm
L
49.0
49.0
mm
M
20.5
20.5
mm
S
4
4
mm
T
17.0
17.0
mm
T1
13.7
13.7
mm
T2
8.5
8.5
mm
SW
19
19
mm
INFO
Infotext
Information
Infotext