X6430 8-1/8
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Series X6000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_serie_x6000_acciao_inox_316l/mod_x6430.prj},{NB=X6430 8-1/8},{IDNR=},{MOD=X6430 8-1/8},{A=8},{C=9.4},{D=R1/8},{E=18.3},{F=15.0},{H=8.0},{L=50.4},{SW=14},{SW1=12},{PESO=46},{CONFEZIONE=10},{INFO=Infotext},{D1=13.500},{D2=12.700},{L1=13.000},{L2=8.500},{R1=10.700},{R=0.800},{LL=2.500},{T1=10.000},{D3=4.000},{L3=24.000},{DNDM=10.287},{BZE=4.000},{H1=5.5},{D4=30},{SW5=1.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. X6430
Stückliste
X6430 8-1/8
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
X6430 8-1/8
X6430 8-1/8
A
8
8
mm
C
9.4
9.4
mm
D
R1/8
R1/8
E
18.3
18.3
mm
F
15.0
15.0
mm
H
8.0
8.0
mm
L
50.4
50.4
mm
SW
14
14
mm
SW1
12
12
mm
PESO
g
46
46
mm
CONFEZIONE
10
mm
INFO
Infotext
Information
Infotext