125-503-5
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Valves Series D
Accessories VA
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/serie_d/accessori_va/connettori_in_linea_con_cavo.prj},{NB=125-503-5},{IDNR=},{MOD=125-503-5},{DESCRIZIONE=cavo costampato in linea,con diodo + Led},{COLORE=nero},{TENSIONEDILAVOR=24V DC},{LUNGHEZZACAVO=5000},{TRATTENIMENTOCA=-},{FORZADISERRAGGI=0.3Nm},{INFO=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
In-line connectors with cable
Stückliste
125-503-5
MOD
Mod.
125-503-5
125-503-5
DESCRIZIONE
Descrizione
cavo costampato in linea,con diodo + Led
cavo costampato in linea,con diodo + Led
COLORE
Colore
nero
TENSIONEDILAVOR
Tensione di lavoro
24V DC
24V DC
LUNGHEZZACAVO
Lunghezza cavo [L]
5000
5000
mm
TRATTENIMENTOCA
trattenimento cavo
-
FORZADISERRAGGI
Forza di serraggio
0.3Nm
INFO
Infotext
Information
mm