2830 1/4
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Flow Control Valves
Flow control valves Series 28
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_28/serie_28_asmtab.prj},{NB=2830 1/4(37)},{IDNR=},{MOD=2830 1/4},{A=G1/4},{P=-},{S=-},{T=37.0},{Z=42.5},{SMAX=-},{SW2=19},{SW3=-},{INFO=Infotext},{L=46.0},{LX=22.000},{LH=18.000},{L1=12.000},{L2=12.000},{BX=13.000},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{D1=17.000},{D2=17.000},{B1=0.000},{K1=23.000},{K2=30.000},{K3=16.000},{SS=21.000},{ST=9.000},{EX=5.250},{SWX=5.000},{SWX1=0.000},{FX=18.600},{GX=16.000},{HX=25.600},{KX=15.000},{MX=16.500},{NX=0.500},{RX=0.000},{UX=0.000},{UXKDM=0.000},{VX=0.000},{SW3Y=0.000},{SWX3=0.000},{ZX=1.250},{VERS=10.000},{VERSX=3.000},{HUB=37},{PPATH=serie_28_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series 28 - Valves
Stückliste
2830 1/4
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
2830 1/4
2830 1/4
A
G1/4
G1/4
mm
P
-
-
mm
S
-
-
T
37.0
37.0
mm
Z
42.5
42.5
mm
SMAX
-
-
SW2
19
19
SW3
-
-
INFO
Infotext
Information
Infotext
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
確定