PR1ATTACCHI.-M02
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Pressure regulators
Series PR precision regulators
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/trattamento/regolatori/regolatori_di_precisione_serie_pr/regolatori_serie_pr.prj},{NB=PR1ATTACCHI.-M02},{SERIE=PR},{TAGLIA=1},{ATTACCHI=04},{TIPO=M= Manuale},{PRESSIONE=02},{B=G1/8},{D=28.000},{F=30.000},{G=45.0},{I=45.000},{M=25.000},{N=96.000},{P=40.000},{Q=2.0},{R=56.000},{S=17.5},{T=38.500},{U=0 - 6},{PESO=0,35}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series PR precision regulators
Stückliste
PR1ATTACCHI.-M02
SERIE
PR
TAGLIA
1
1
ATTACCHI
04= G1/4
04= G1/4
TIPO
M= Manuale
PRESSIONE
02= 0.05 ÷ 2bar
04= 0.05 ÷ 4bar
07= 0.05 ÷ 7bar
00= 0.05 ÷ 10bar
02= 0.05 ÷ 2bar
04= 0.05 ÷ 4bar
07= 0.05 ÷ 7bar
00= 0.05 ÷ 10bar
A
G1/4
B
G1/8
G1/8
D
28.000
mm
F
30.000
mm
G
45.0
45.0
mm
I
45.000
45.000
mm
M
25.000
mm
N
96.000
96.000
mm
P
40.000
mm
Q
2.0
mm
R
56.000
56.000
mm
S
17.5
17.5
mm
T
38.500
38.500
mm
U
0 - 6
PESO
Weight
0,35
0,35