N208-F14
AIR-tec-Vogel
Air treatment
FRL units Series N
Filters and coalescing filters Series N
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/trattamento/unita_frl/filtri_e_filtri_disoleatori_serie_n/filtri_e_filtri_disoleatori_serie_n.prj},{NB=N208-F14},{IDNR=},{MOD=N208-F14},{A=135},{B=102},{C=33},{E=14.5},{F=125},{G=10},{H=M5},{HNDM=5.000},{HKDM=4.134},{M=45},{N=44.5},{O=G1/8},{ONDM=9.728},{OKDM=8.566},{P=38},{Q=40},{T=22},{U=G1/8},{UNDM=9.728},{UKDM=8.566},{INFO=Infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Filter and coalescing filter Series N
Stückliste
N208-F14
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
N208-F14
N208-F14
A
135
135
mm
B
102
102
mm
C
33
mm
E
14.5
mm
F
125
125
mm
G
10
mm
H
M5
M
45
mm
N
44.5
mm
O
G1/8
P
38
mm
Q
40
mm
T
22
mm
U
G1/8
G1/8
INFO
Infotext
Information
Infotext